AMR ACTIVE Shuttleの文字は倉庫にあります。 ACTIVE Shuttleの詳細

未来のモバイルロボティクスACTIVE Shuttleをより深く知ることができます。

ダウンロード
ACTIVE Shuttle Success Story ACTIVE Shuttle Success Story

ボッシュの工場で従業員と協力して動作する最大25台のACTIVE Shuttleを採用して、円滑な業務と最高の効率を実現する方法を発見しましょう.

詳細を見る
ACTIVE Shuttle IT-Security ITセキュリティ @ ACTIVE Shuttle

ACTIVE Shuttle は、製品のライフサイクル全体を通じて最高のセキュリティ基準を提供します

詳細を見る

ENERGIZE YOUR INTRALOGISTICS
自律型モバイルロボット(AMR)ACTIVE Shuttleを使用

AMR ACTIVE Shuttleは、未来の工場への参入を今日から可能にします。既存の工場インフラを変更することなく、ACTIVE Shuttleは迅速に導入され、直感的に操作でき、完全にネットワーク化され、安全に使用できます。ACTIVE Shuttleは 内部の資材と品物の流れを自動化、標準化します。今後は、 小型ロードキャリア(KLT)を搭載したフロアローラを、 高い柔軟性と安全性を備える方法で輸送します。ACTIVE Fleet Manager (AFM) により、高度に柔軟なオーダー管理ができ、手動入力、またはサードパーティシステムを使用し自動でオーダーの入力ができます。ACTIVE Shuttleは、 VDA 5050インターフェイスにより、 サードパーティーシステムと通信し、フリートを制御します。


ACTIVE Shuttle - bring your operations to life [EN]

革新と感動の出会い:自律型ヘルパーの世界をユーモラスに紹介。

ENERGIZE YOUR INTRALOGISTICS with autonomous mobile robot ACTIVE Shuttle [EN]

イントラロジスティクスにおけるプロセスを最適化し、生産性を向上し、柔軟性を最大にする当社の自律型モバイルロボットをご覧ください。

次世代イントラロジスティクス:信頼性とセキュリティの両立

現代的な倉庫内で動き、青いコンテナを運ぶACTIVE Shuttle

ACTIVE Shuttleを使用したプロセスは堅牢で正確

弊社のACTIVE Shuttle AMRは機敏性と精度を融合した技術の組み合わせ、信頼性と効率性を提供します。

  • 堅牢なナビゲーション:LidarシステムとSLAMテクノロジーをベースとしたACTIVE Shuttleは自律的に動きます。さらに継続的なマップの更新により、極めて迅速な動作が求められる環境でもルーティングが保証されます。
  • 信頼性の高い再現性: 特にステーションにおける精密な動作、例えば機械セルへの積載や長いモノレール軌道に沿った移動などにおいては、光学式軌道誘導システムを採用しています。これらの青またはオレンジのラインは、高い再現性でミリ単位の正確な位置決めを可能にします。
詳細はこちら
詳細はこちら
ITセキュリティを象徴する背景アイコンのある倉庫におけるACTIVE Shuttle

ACTIVE Shuttleのデータはサイバーリスクから保護

最高レベルのデータセキュリティと最先端の暗号化テクノロジーが弊社の標準です。お客様のイントラロジスティクスプロセスは、その全寿命を通じて包括的なセキュリティ対策によって保護されます。

  • 認定サービスプロバイダーによる定期的な脅威とリスクの分析 および侵入テストを含む評価
  • 重大な脆弱性を特定するための当社の製品バージョンの 自動セキュリティ監視
  • ファイアウォール互換の通信パターン (クライアント/サーバー)により高度に保護されたネットワーク環境での製品の動作を実現
ITセキュリティの詳細
ITセキュリティの詳細

主要技術データ

スマートで賢い機能を搭載したAMR ACTIVE Shuttle。

ACTIVE Shuttle

運搬品: フロアローラ(600 x 400 mm)

ACTIVE Shuttleの重量: 88 kg

ACTIVE Shutteの寸法(L x W x H): 1013 x 405 x 913 mm

積載量: 260 kg

リフティングの高さ(最小/最大): 118/135 mm

速度: 1.0 m/s

制御システム: ACTIVE Shuttle Management (AMS); VDA 5050

テクノロジー: 自然ランドマークに基づくレーザーナビゲーション

WIFI: IEEE 802.11.ac/a/b/g/n

バッテリー: リチウムイオンバッテリー(51.8 V、1502 Wh)

レーザーナビゲーション: 前側安全レーザースキャナー

個人保護: PLd安全レーザースキャナー(1 x フロント、1 x リア)

3D障害物検出: 2台のステレオカメラ

ESD: 静電放電は規格に準拠

Rexroth Store
ACTIVE Shuttle Management Systemのディスプレイは、フリートのライブ状態を表示する。

ACTIVE Fleet Manager (AFM)

オーダー管理: 保留中の運搬オーダーの優先順位を決め、利用可能なACTIVE Shuttleに割り当てます

交通管理: 運搬操作のスムーズな協調のための交通管理センター

AFMライブマップ: 生産環境の変化は、生産稼働中の車両により自動的に検出され、フリート全体に伝達されます

障害物管理: 障害物の安全な回避

エネルギー管理: 完全自動充電プロセス

WebベースのGUI: 直感的でユーザーフレンドリーなユーザーインターフェイス

ジョブテンプレート: 簡単に設定できるテンプレートを使って、幅広い運搬コンセプトを実現できます

サードパーティーシステムへの接続: データフォーマット:JSON;サポート対象プロトコル:Rest API、Webソケット

Rexroth Store
手動制御ユニット付きの自律型運搬システム。

シンプル

導入が容易なAMR ACTIVE Shuttleなら、イントラロジスティックスに組み込んですぐに使用できます。信頼性のあるレーザーナビゲーションによりインフラ調整は必要ありません。

従業員は、柔軟性が高いオーダー管理を可能にする制御ソフトウェアAMS ACTIVE Shuttle Management Systemを示しています。

フレキシブル

ジョブは、提供されている標準インターフェイス(センサー、PLC、MES/ ERPなど)により手動入力、または自動入力が可能です。搬送要件は、AFMで空いているACTIVE Shuttleに割り当てられます。

AMRはカメラ搭載の3D障害物検出を搭載しています。

堅牢

内蔵した障害物管理機能により、通路に障害物がある場合もすぐに制動でき、安全に通過できます。安全レーザースキャナーに加えて、ステレオカメラで室内を3Dスキャンします。その結果、ACTIVE Shuttleの経路に突き出している物体も認識します。

ACTIVE Shuttleの安全レーザースキャナーが従業員を検知すると、無人運搬システムは自動的に停止します。

安全

ドイツ社会事故保険(DGUV)と協力して設計された安全コンセプトにより、人と機械の安全な混在運営が24時間、365日保証されます。安全レーザースキャナーの使用で、24時間、365日の連続運営において最高の信頼性が提供されます。

ラップトップ画面上のACTIVE Shuttle Management System AMSの表示。

アダプティブ

ACTIVE Shuttleフリートは生産環境で発生している変化をすぐに検出し、自動的に参照マップを更新します。ACTIVE ShuttleはAFM経由で互いに無線通信を行い、ボトルネックに早期に対応できるよう、考えられる変化について連絡し合います。

ACTIVE Shuttle車両は4個の小型ロードキャリアで台車を持ち上げます。

効率的

統合リフティングプラットフォームが手動介入なしに完全自動で台車をロード/アンロードします。保留中の搬送オーダーのACTIVE Shuttleフリートへの優先割り当ておよび最適な分配は、オーダー管理により実施されます。ACTIVE Shuttleを使用することで表面および材料を削減して、スループット時間も大幅に削減されます。

AMR ACTIVE Shuttleのフリート管理

ACTIVE ShuttleとACTIVE Fleet Manager (AFM) の組み合わせ。

ACTIVE Shuttle + ACTIVE Shuttle Management (AMS)

ACTIVE ShuttleとACTIVE Fleet Manager (AFM) を組み合わせることにより、 非常に柔軟なオーダー管理を実現しますフリート制御 および モバイルロボット 最適に調整されます。AFM制御ソフトウェアは、フリートのライブステータスを表示し、保留中の輸送オーダーを利用可能な車両に割り当て、ユーザーに制御させ、生産中のロジスティックシナリオを柔軟に設定します。

ACTIVE Shuttle、サードパーティー製の制御ステーションソフトウェア、他の運搬車両との混在のフリート。

VDA 5050インターフェイスを装備したACTIVE Shuttle

VDA 5050は、AGV通信用の標準化されたインターフェイスです。この規格により、1つの制御ステーションソフトウェアで混在した運搬車の運用を実現します。ACTIVE Shuttle にはVDA 5050インターフェイスが搭載されているので、 サードパーティー製の制御ステーションソフトウェア(マスターコントロール)で、他の運搬車両と混在して運用できます。

AMR ACTIVE Shuttle

ご質問がありましたら、お気軽にご連絡ください。
ACTIVE Shuttle - イントラロジスティクス4.0用の自律型モバイルロボット